AV-D40-25A163-76
Latch
Max Display Load | 7.00 |
---|---|
Material | Liga de alumínio |
Acabamento | Revestimento em pó |
Cor / Aparência | Branco |
Tipo de movimentação da tela | Inclinação e Rotação, um braço |
Tipo de instalação | Pole Mount |
Série | AV-D40 |
Torque de inclinação - para frente | 6.00 |
Torque de inclinação - para trás | 8.60 |
Comprimento | 250.00 |
Classe | AV - Suporte de Monitor com Giro, Inclinação |
O Braço de Montagem com Movimento de InclinaçÃo, RotaçÃo e TranslaçÃo (Série A) da Southco oferece uma tecnologia de posicionamento integrada que garante uma operaçÃo eficiente em aplicações que exigem uma soluçÃo robusta e estável. Com torque constante e de fácil posicionamento, o braço permite amplos ajustes de inclinaçÃo, rotaçÃo e translaçÃo. Adicionalmente, o braço de montagem suporta a pressÃo de toques, vibraçÃo e grandes cargas sem deslocamentos indesejados.
Escrever sua própria revisão