AV-D32-72W141-76

Latch

Solicite uma cotação
Especificações
Max Display Load 7.00
Material Liga de alumínio
Cor / Aparência Branco
Opção de travamento Sem travamento
Tipo de movimentação da tela Height Adjusting, Double Arm
Tipo de instalação Wall Mount, Front Fastened
Série AV-D32
Classe AV – Suportes para Monitores com ArticulaçÃo Vertical e Braço com Duas Extensões (Série W)
Mounting Plate With VESA Mounting Plate

Os Suportes para Monitores com ArticulaçÃo Vertical e Braço com Duas Extensões (Série W) da Southco oferecem Tecnologia de Posicionamento integrada, que permite que os braços operem com alta eficiência em aplicações que exigem maior amplitude de alcance. O recurso de ajuste de altura dos produtos da Série W permite o ajuste rápido e fácil da altura do monitor e resiste a forças de toque, vibraçÃo e cargas pesadas.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Latch