AV-D32-46D162-76
Latch
| Max Display Load | 10.00 |
|---|---|
| Material | Liga de alumínio |
| Cor / Aparência | Branco |
| Opção de travamento | Sem travamento |
| Tipo de instalação | Pole Mount |
| Série | AV-D32 |
| Classe | AV - Suportes Duplos com ExtensÃo (Série D) |
| Mounting Plate | With VESA Mounting Plate |
Os suportes duplos com extensÃo (Série D) possuem tecnologia de posicionamento integrada que permite a sua utilizaçÃo em aplicações que necessitem de uma soluçÃo robusta e estável. Contam com torque constante e características de posicionamento fáceis de operar como ajustes de giro, inclinaçÃo e extensÃo. Adicionalmente, o suporte permanece firme mesmo sob diferentes forças como toque em telas, vibraçÃo e peso elevado.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão