AV-D32-46D122-50
Suportes de Monitores, Inclinação e Rotação, dois braços, Liga de alumínio, Revestimento em pó, Preto
| Max Display Load | 10.00 |
|---|---|
| Material | Liga de alumínio |
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Opção de travamento | Sem travamento |
| Tipo de movimentação da tela | Inclinação e Rotação, um braço |
| Tipo de instalação | Table Mount, Rear Fastened |
| Série | AV-D32 |
| Torque de inclinação - para frente | 2.26 |
| Torque de inclinação - para trás | 15.40 |
| Comprimento | 450.00 |
| Classe | AV - Suportes Duplos com ExtensÃo (Série D) |
Os suportes duplos com extensÃo (Série D) possuem tecnologia de posicionamento integrada que permite a sua utilizaçÃo em aplicações que necessitem de uma soluçÃo robusta e estável. Contam com torque constante e características de posicionamento fáceis de operar como ajustes de giro, inclinaçÃo e extensÃo. Adicionalmente, o suporte permanece firme mesmo sob diferentes forças como toque em telas, vibraçÃo e peso elevado.