AV-D32-30V162-50

Latch

Solicite uma cotação
Especificações
Max Display Load 10.00
Material Liga de alumínio
Cor / Aparência Preto
Opção de travamento Sem travamento
Tipo de movimentação da tela Height Adjusting, Single Arm
Tipo de instalação Pole Mount
Série AV-D32
Classe AV – Suportes de monitores com elevaçÃo, inclinaçÃo, rotaçÃo, translaçÃo e extensÃo (séries C, V e W)
Mounting Plate With VESA Mounting Plate
Os suportes dinâmicos para monitores (série C), suportes com elevaçÃo, inclinaçÃo, rotaçÃo e translaçÃo (série V) e suportes articulados com duas extensões (série W) da Southco fornecem tecnologia de posicionamento integrada que garante eficiência para aplicações que exigem soluções robustas e estáveis, que nÃo se desloquem sob forças de toque, vibrações e cargas pesadas. Estes suportes apresentam ainda torque constante e posicionamento descomplicado, com a possibilidade de ajustar a altura, grau de inclinaçÃo, rotaçÃo, translaçÃo e extensÃo, garantindo a maximizaçÃo do alcance do monitor.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.