AV-D32-30V121-76

Suportes de Monitores, Height Adjusting, Single Arm, Liga de alumínio, Revestimento em pó, Branco

Solicite uma cotação
Especificações
Max Display Load 7.00
Material Liga de alumínio
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Branco
Opção de travamento Sem travamento
Tipo de movimentação da tela Height Adjusting, Single Arm
Tipo de instalação Instalação em mesa
Série AV-D32
Classe AV – Suportes de monitores com elevaçÃo, inclinaçÃo, rotaçÃo, translaçÃo e extensÃo (séries C, V e W)
Os suportes dinâmicos para monitores (série C), suportes com elevaçÃo, inclinaçÃo, rotaçÃo e translaçÃo (série V) e suportes articulados com duas extensões (série W) da Southco fornecem tecnologia de posicionamento integrada que garante eficiência para aplicações que exigem soluções robustas e estáveis, que nÃo se desloquem sob forças de toque, vibrações e cargas pesadas. Estes suportes apresentam ainda torque constante e posicionamento descomplicado, com a possibilidade de ajustar a altura, grau de inclinaçÃo, rotaçÃo, translaçÃo e extensÃo, garantindo a maximizaçÃo do alcance do monitor.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.