AV-D30-15AC103-76
Suportes de Monitores, Inclinação e Rotação, um braço, Liga de alumínio, Revestimento em pó, Branco
Max Display Load | 7.00 |
---|---|
Material | Liga de alumínio |
Acabamento | Revestimento em pó |
Cor / Aparência | Branco |
Opção de travamento | Locking |
Tipo de movimentação da tela | Inclinação e Rotação, um braço |
Tipo de instalação | Wall Mount, Front Fastened |
Série | AV-D30 |
Torque de rotação | 3.40 |
Torque de inclinação - para frente | 6.00 |
Torque de inclinação - para trás | 8.60 |
Comprimento | 150.00 |
Classe | AV - Suporte de Monitor com Giro, Inclinação |
O Braço de Montagem com Movimento de InclinaçÃo, RotaçÃo e TranslaçÃo (Série A) da Southco oferece uma tecnologia de posicionamento integrada que garante uma operaçÃo eficiente em aplicações que exigem uma soluçÃo robusta e estável. Com torque constante e de fácil posicionamento, o braço permite amplos ajustes de inclinaçÃo, rotaçÃo e translaçÃo. Adicionalmente, o braço de montagem suporta a pressÃo de toques, vibraçÃo e grandes cargas sem deslocamentos indesejados.
Escrever sua própria revisão