AV-D25-2T95R-76

Suportes de Monitores, Inclinação, Liga de alumínio, Revestimento em pó, Branco

Solicite uma cotação
Especificações
Max Display Load 10.00
Material Liga de alumínio
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Branco
Tipo de movimentação da tela Inclinação
Torque de inclinação - para frente 8.80
Torque de inclinação - para trás 10.73
Classe AV - Suportes de Monitores com Inclinação (Série T)
Mounting Plate With VESA Mounting Plate

Os Suportes de Monitores com InclinaçÃo (Série T) proporcionam tecnologia de controle de posicionamento integrado com somente a funcionalidade de inclinaçÃo para se adequar a diferentes usuários e condições de iluminaçÃo. O suporte pode ser inclinado em vários ângulos com o mínimo de esforço de operaçÃo para um posicionamento preciso. Projetado com ou sem mola de contrabalanço, a série T proporciona facilidade de operaçÃo e limpeza. A tecnologia presente nos suportes da série T eliminam a necessidade de manutençÃo e ajuste constantes.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.