AV-D25-2T80R-76
Suportes de Monitores, Inclinação, Liga de alumínio, Revestimento em pó, Branco
| Max Display Load | 10.00 |
|---|---|
| Material | Liga de alumínio |
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Branco |
| Tipo de movimentação da tela | Inclinação |
| Torque de inclinação - para frente | 7.45 |
| Torque de inclinação - para trás | 9.04 |
| Classe | AV - Suportes de Monitores com Inclinação (Série T) |
| Mounting Plate | With VESA Mounting Plate |
Os Suportes de Monitores com InclinaçÃo (Série T) proporcionam tecnologia de controle de posicionamento integrado com somente a funcionalidade de inclinaçÃo para se adequar a diferentes usuários e condições de iluminaçÃo. O suporte pode ser inclinado em vários ângulos com o mínimo de esforço de operaçÃo para um posicionamento preciso. Projetado com ou sem mola de contrabalanço, a série T proporciona facilidade de operaçÃo e limpeza. A tecnologia presente nos suportes da série T eliminam a necessidade de manutençÃo e ajuste constantes.