AV-D25-2T050F-76
Suportes de Monitores com Inclinação, Inclinação, Without Mounting Plate, Liga de alumínio, Revestimento em pó, Branco
Max Display Load | 10.00 |
---|---|
Material | Liga de alumínio |
Acabamento | Revestimento em pó |
Cor / Aparência | Branco |
Tipo de movimentação da tela | Inclinação |
Torque de inclinação - para frente | 5.70 |
Torque de inclinação - para trás | 4.00 |
Classe | AV - Suportes de Monitores com Inclinação (Série T) |
Mounting Plate | Without Mounting Plate |
Os Suportes de Monitores com InclinaçÃo (Série T) proporcionam tecnologia de controle de posicionamento integrado com somente a funcionalidade de inclinaçÃo para se adequar a diferentes usuários e condições de iluminaçÃo. O suporte pode ser inclinado em vários ângulos com o mínimo de esforço de operaçÃo para um posicionamento preciso. Projetado com ou sem mola de contrabalanço, a série T proporciona facilidade de operaçÃo e limpeza. A tecnologia presente nos suportes da série T eliminam a necessidade de manutençÃo e ajuste constantes.
Escrever sua própria revisão