AV-D25-2T035R-50
Suportes de Monitores com Inclinação, Inclinação, Without Mounting Plate, Liga de alumínio, Revestimento em pó, Preto
| Max Display Load | 10.00 |
|---|---|
| Material | Liga de alumínio |
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Tipo de movimentação da tela | Inclinação |
| Torque de inclinação - para frente | 3.00 |
| Torque de inclinação - para trás | 3.90 |
| Classe | AV - Suportes de Monitores com Inclinação (Série T) |
| Mounting Plate | Without Mounting Plate |
Os Suportes de Monitores com InclinaçÃo (Série T) proporcionam tecnologia de controle de posicionamento integrado com somente a funcionalidade de inclinaçÃo para se adequar a diferentes usuários e condições de iluminaçÃo. O suporte pode ser inclinado em vários ângulos com o mínimo de esforço de operaçÃo para um posicionamento preciso. Projetado com ou sem mola de contrabalanço, a série T proporciona facilidade de operaçÃo e limpeza. A tecnologia presente nos suportes da série T eliminam a necessidade de manutençÃo e ajuste constantes.