AV-D25-2T0110R-76

Suportes de Monitores com Inclinação, Inclinação, Without Mounting Plate, Liga de alumínio, Revestimento em pó, Branco

Solicite uma cotação
Especificações
Max Display Load 10.00
Material Liga de alumínio
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Branco
Tipo de movimentação da tela Inclinação
Torque de inclinação - para frente 9.00
Torque de inclinação - para trás 12.40
Classe AV - Suportes de Monitores com Inclinação (Série T)
Mounting Plate Without Mounting Plate

Os Suportes de Monitores com InclinaçÃo (Série T) proporcionam tecnologia de controle de posicionamento integrado com somente a funcionalidade de inclinaçÃo para se adequar a diferentes usuários e condições de iluminaçÃo. O suporte pode ser inclinado em vários ângulos com o mínimo de esforço de operaçÃo para um posicionamento preciso. Projetado com ou sem mola de contrabalanço, a série T proporciona facilidade de operaçÃo e limpeza. A tecnologia presente nos suportes da série T eliminam a necessidade de manutençÃo e ajuste constantes.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.