AV-B30-10K263-70
Suportes de Monitores
| Max Display Load | 14.00 |
|---|---|
| Material | Liga de alumínio |
| Acabamento | Paint |
| Cor / Aparência | Prata |
| Tipo de movimentação da tela | Inclinação e Rotação |
| Tipo de instalação | Pole Mount |
| Série | AV-B30 |
| Classe | AV – Suportes Ajustáveis para Monitores (Série B) |
A série B oferece soluções simplificadas para aplicações estáticas onde o monitor permanece fixo em uma posiçÃo e aplicações que nÃo exigem reposicionamento frequente. Os esforços operacionais podem ser ajustados manualmente com o uso das chaves inclusas no pacote.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão