AH-2E-2024A2-70

Dobradiças com torque constante e giro de 180º

Solicite uma cotação
Especificações
Função Posicionamento
Material Liga de alumínio
Acabamento Eletropolido brilhante
Cor / Aparência Brilhante
Torque adiante 2.20
Tipo de torque Assimétrico
Tipo de rosca ou furo No. 12 or M6
Tipo de instalação Instalação oculta
Instalação Instalação com parafuso
Série Bifold
Série de diferentes tamanhos Tamanho grande
Classe AH – Dobradiças com torque constante e giro de 180º
A série de dobradiças com torque constante AH-20 com giro de 180º da Southco incorpora tecnologia de posicionamento que permite que mesas e painéis sejam mantidos firmes no ângulo desejado, sem risco de aberturas acidentais. As dobradiças com torque constante AH-20 com giro de 180º possuem design de embutir, ocupando um espaço mínimo na aplicaçÃo e permitindo que as mesas sejam dobrada e guardadas em um único plano.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.