AH-2E-2016A2-70
Dobradiças com torque constante e giro de 180º
| Função | Posicionamento |
|---|---|
| Material | Liga de alumínio |
| Acabamento | Eletropolido brilhante |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Torque adiante | 1.80 |
| Tipo de torque | Assimétrico |
| Tipo de rosca ou furo | No. 12 or M6 |
| Tipo de instalação | Instalação oculta |
| Instalação | Instalação com parafuso |
| Série | Bifold |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
| Classe | AH – Dobradiças com torque constante e giro de 180º |
A série de dobradiças com torque constante AH-20 com giro de 180º da Southco incorpora tecnologia de posicionamento que permite que mesas e painéis sejam mantidos firmes no ângulo desejado, sem risco de aberturas acidentais. As dobradiças com torque constante AH-20 com giro de 180º possuem design de embutir, ocupando um espaço mínimo na aplicaçÃo e permitindo que as mesas sejam dobrada e guardadas em um único plano.