AH-2E-1212A2-24
Dobradiça com Torque Constante e Giro , Torque de 1.0N⋅m, Aço inox, Brilhante
| Função | Posicionamento |
|---|---|
| Material | Aço inox |
| Acabamento | Passivado |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Torque adiante | 1.00 |
| Torque reverso | 1.00 |
| Tipo de torque | Simétrico |
| Instalação | Instalação com parafuso |
| Série | Bifold |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
| Classe | AH – Dobradiças com torque constante e giro de 180º |
A série de dobradiças com torque constante AH-20 com giro de 180º da Southco incorpora tecnologia de posicionamento que permite que mesas e painéis sejam mantidos firmes no ângulo desejado, sem risco de aberturas acidentais. As dobradiças com torque constante AH-20 com giro de 180º possuem design de embutir, ocupando um espaço mínimo na aplicaçÃo e permitindo que as mesas sejam dobrada e guardadas em um único plano.