AH-2E-1204A2-24
Dobradiça com Torque Constante e Giro , Torque de 0.3N⋅m, Aço inox, Brilhante
Função | Posicionamento |
---|---|
Material | Aço inox |
Acabamento | Passivado |
Cor / Aparência | Brilhante |
Torque adiante | 0.30 |
Torque reverso | 0.30 |
Tipo de torque | Simétrico |
Instalação | Instalação com parafuso |
Série | Bifold |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
Classe | AH – Dobradiças com torque constante e giro de 180º |
A série de dobradiças com torque constante AH-20 com giro de 180º da Southco incorpora tecnologia de posicionamento que permite que mesas e painéis sejam mantidos firmes no ângulo desejado, sem risco de aberturas acidentais. As dobradiças com torque constante AH-20 com giro de 180º possuem design de embutir, ocupando um espaço mínimo na aplicaçÃo e permitindo que as mesas sejam dobrada e guardadas em um único plano.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão