AH-2E-1200A2-24

Dobradiça com Torque Constante e Giro , Giro livre, Aço inox, Brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Função Posicionamento
Material Aço inox
Acabamento Passivado
Cor / Aparência Brilhante
Tipo de torque Nenhum
Instalação Instalação com parafuso
Série Bifold
Série de diferentes tamanhos Tamanho médio
Classe AH – Dobradiças com torque constante e giro de 180º
A série de dobradiças com torque constante AH-20 com giro de 180º da Southco incorpora tecnologia de posicionamento que permite que mesas e painéis sejam mantidos firmes no ângulo desejado, sem risco de aberturas acidentais. As dobradiças com torque constante AH-20 com giro de 180º possuem design de embutir, ocupando um espaço mínimo na aplicaçÃo e permitindo que as mesas sejam dobrada e guardadas em um único plano.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Dobradiça com Torque Constante e Giro , Giro livre, Aço inox, Brilhante