AC-M1-901-8

Suporte de Instalação de Cabos para AC- M1 Actuator Grande

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o Inox 316
Acabamento Eletropolido
Instalação Suporte de instalação
Modelo de acionador Fechadura cilíndrica
Série de diferentes tamanhos Tamanho grande
Tipo de acessório Suporte para instalação de cabos
Classe AC - Cabos

Disponível em sete versões para se adequar a vários aplicações, os cabos AC da Southco conectam a nossa linha de acionadores e fechos rotativos para acionamento remoto. Feitos em materiais resistentes, com resistência a corrosÃo, os cabos AC da Southco sÃo adequados para uso em ambientes internos e externos.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.