AC-EM-102-1042-1
AC-EM Acionadores Eletrônicos
Restrição de acesso | Acesso Eletrônico |
---|---|
Vedado | Sim |
Tipo de instalação | Screw Mount |
Modelo de acionador | Extend and Hold |
Voltagem | 12 V |
Opções de conector | 6 Pin Connector |
Embalagem | Embalagem a granel |
Especificações de conformidade | IP 67 |
Classe | AC-EM – Acionadores eletrônicos |
Os acionadores eletrônicos da Southco simplificam a transiçÃo de controle de acesso mecânico para eletrônico. Acionadores eletrônicos oferecem uma opçÃo econômica para proporcionar o acionamento eletrônico de fechos rotativos da série R4 e outros fechos mecânicos da Southco.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão