AC-EM-100-5042-1

AC-EM Acionadores Eletrônicos

Solicite uma cotação
Especificações
Restrição de acesso Acesso Eletrônico
Vedado Sim
Tipo de instalação Screw Mount
Modelo de acionador Extend and Release
Voltagem 5 V
Opções de conector 6 Pin Connector
Embalagem Embalagem a granel
Especificações de conformidade IP 67
Classe AC-EM – Acionadores eletrônicos
Os acionadores eletrônicos da Southco simplificam a transiçÃo de controle de acesso mecânico para eletrônico. Acionadores eletrônicos oferecem uma opçÃo econômica para proporcionar o acionamento eletrônico de fechos rotativos da série R4 e outros fechos mecânicos da Southco.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.