AC-EM-050-5020

Acionadores eletrônicos, Tamanho micro com Conector sem vedação

Solicite uma cotação
Especificações
Restrição de acesso Acesso Eletrônico
Vedado Não
Tipo de instalação Screw Mount
Modelo de acionador Extend and Release
Voltagem 5 V
Opções de conector Sem conector
Embalagem Embalado individualmente
microswitch Sem interruptor
Classe AC-EM – Acionadores eletrônicos
Os acionadores eletrônicos da Southco simplificam a transiçÃo de controle de acesso mecânico para eletrônico. Acionadores eletrônicos oferecem uma opçÃo econômica para proporcionar o acionamento eletrônico de fechos rotativos da série R4 e outros fechos mecânicos da Southco.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Acionadores eletrônicos, Tamanho micro com Conector sem vedação

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.