AC-CBH0-5-2000-016

Cabo, Cabo Tipo 5, Aço inox, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Tipo de acionador Tambor em zinco
Terminal na extremidade do fecho Aço inox, em "L"
Comprimento do cabo 2000 mm
Mola Sem mola
Tipo Cable Type 5
Classe AC - Cabos

Disponível em sete versões para se adequar a vários aplicações, os cabos AC da Southco conectam a nossa linha de acionadores e fechos rotativos para acionamento remoto. Feitos em materiais resistentes, com resistência a corrosÃo, os cabos AC da Southco sÃo adequados para uso em ambientes internos e externos.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.