AC-CAH0-5-0750-014

Cabo, Cabo Tipo 5, Aço inox, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Tipo de acionador L em zinco
Terminal na extremidade do fecho Aço inox, em "L"
Comprimento do cabo 750 mm
Mola Sem mola
Tipo Cable Type 5
Classe AC - Cabos

Disponível em sete versões para se adequar a vários aplicações, os cabos AC da Southco conectam a nossa linha de acionadores e fechos rotativos para acionamento remoto. Feitos em materiais resistentes, com resistência a corrosÃo, os cabos AC da Southco sÃo adequados para uso em ambientes internos e externos.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Cabo, Cabo Tipo 5, Aço inox, Preto