AC-40-342-21
Acionadores, Ponto único, tração direta, Maçaneta com botão, Chave CH 751 (chaves não incluídas), Poliamida 6,
Material | Poliamida 6 |
---|---|
Restrição de acesso | Travamento com chave |
Opção de travamento | Chave CH 751 (chaves não incluídas) |
Método de instalação | Cabos longitudinais, Instalação sem espaçadores |
Acionamento por cabo | Não |
Modelo de acionador | Maçaneta com botão |
Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Material do botão | Nylon com moldagem preta |
Material do Puxador | Nylon FV preto com corpo em aço inox |
Acionadores adequados | Alavanca larga com botão, Trava R4 e AC-M1 |
Modelo de acionamento | Ponto único, tração direta |
Classe | AC - Acionadores |
Estes acionadores, disponíveis em diversos modelos e conectados a fechos por meio de cabos, completam o sistema de acionamento para travas rotativas de pequeno, médio e grande porte da Southco. Diversas opções de conexão atendem aplicações onde o cabo é instalado na paralela ou perpendicular. A ampla área de empunhadura garante uma operação fácil, enquanto a baixa saliência contribui para uma melhor aparência do produto final.
Escrever sua própria revisão