AC-40-123-11
Acionador, Ponto Único e Multiponto, Com suporte para cabos, Maçaneta com botão, Travamento, Reversível R001 (2 chaves incluídas), Poliamida 6, Preto
Underwriters Laboratory (UL) Rating | UL FTTA2-FTTA8 Type 1 |
---|---|
Material | Poliamida 6 |
Restrição de acesso | Travamento com chave |
Opção de travamento | Com chave reversível R001 (inclui duas chaves) |
Método de instalação | Cabos transversais, Instalação com espaçadores |
Acionamento por cabo | Sim |
Modelo de acionador | Maçaneta com botão |
Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Material do botão | Nylon com moldagem preta |
Material do Puxador | Nylon FV preto com corpo em Zamac |
Acionadores adequados | Alavanca larga com botão, Trava R4 e AC-M1 |
Modelo de acionamento | Ponto único ou multipontos, com suporte para cabos |
Classe | AC - Acionadores |
Estes acionadores, disponíveis em diversos modelos e conectados a fechos por meio de cabos, completam o sistema de acionamento para travas rotativas de pequeno, médio e grande porte da Southco. Diversas opções de conexão atendem aplicações onde o cabo é instalado na paralela ou perpendicular. A ampla área de empunhadura garante uma operação fácil, enquanto a baixa saliência contribui para uma melhor aparência do produto final.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão