AC-40-114-21
Acionador, Ponto Único e Multiponto, Com suporte para cabos, Maçaneta com botão, Travamento, Reversível R001 (chaves não incluídas), Poliamida 6, Preto
| Underwriters Laboratory (UL) Rating | UL FTTA2-FTTA8 Type 1 |
|---|---|
| Material | Poliamida 6 |
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
| Opção de travamento | Com chave reversível R001 (chaves não incluídas) |
| Método de instalação | Cabos transversais, Instalação sem espaçadores |
| Acionamento por cabo | Sim |
| Modelo de acionador | Maçaneta com botão |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Material do botão | Nylon com moldagem preta |
| Material do Puxador | Nylon FV preto com corpo em aço inox |
| Acionadores adequados | Alavanca larga com botão, Trava R4 e AC-M1 |
| Modelo de acionamento | Ponto único ou multipontos, com suporte para cabos |
| Classe | AC - Acionadores |
Estes acionadores, disponíveis em diversos modelos e conectados a fechos por meio de cabos, completam o sistema de acionamento para travas rotativas de pequeno, médio e grande porte da Southco. Diversas opções de conexão atendem aplicações onde o cabo é instalado na paralela ou perpendicular. A ampla área de empunhadura garante uma operação fácil, enquanto a baixa saliência contribui para uma melhor aparência do produto final.