AC-10-261-11-KD10
Acionadores, Ponto único ou multipontos, sem suporte para cabos, Maçaneta grande, instalação embutida, Chave padrão com múltiplos segredos (2 chaves incluídas), Poliamida 6, Preto
| Material | Poliamida 6 |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
| Opção de travamento | Chave padrão com múltiplos segredos (2 chaves incluídas) |
| furo de instalação | Rosca M6 |
| Modelo de acionador | Maçaneta grande, instalação embutida |
| Modelo de acionamento | Ponto único ou multipontos, sem suporte para cabos |
| Classe | AC - Acionadores |
Estes acionadores, disponíveis em diversos modelos e conectados a fechos por meio de cabos, completam o sistema de acionamento para travas rotativas de pequeno, médio e grande porte da Southco. Diversas opções de conexão atendem aplicações onde o cabo é instalado na paralela ou perpendicular. A ampla área de empunhadura garante uma operação fácil, enquanto a baixa saliência contribui para uma melhor aparência do produto final.