AC-0-49617-11-R

Latch

Solicite uma cotação
Especificações
Classe EA - Acessórios mecânicos
O Sistema de acionamento mecânico reserva com cabos proporciona uma solução padrão para o acionamento mecânico e remoto de fechos eletrônicos. No caso de uma queda de energia, o sistema de acionamento reserva proporciona completo acesso mecânico. O sistema é composto por uma trava mecânica com Acionador AC e braçadeira para instalação do cabo, um cabo mecânico e um suporte para o acionador reserva.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.