A7-10-352-75
Fechos de Compressão, Over-Center Fechos Alavanca, Travamento com chave, M5x0.8 Furos de montagem puncionados, Zamac, Revestimento em pó, Prata
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Prata |
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
| Tipo de rosca ou furo | M5 X 0.8 |
| Modelo de inserto | Key Locking |
| Modelo do Puxador | Maçaneta modelo padrão |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Classe | A2/A7 - Fechos de Engate Rápido Alavanca |
Combinando resistência, facilidade de instalação e simplicidade de operação em um só produto, estes robustos fechos com ação de alavanca proporcionam força mecânica para o fechamento de portas vedadas de aplicações mais pesadas. A ação de abertura em movimento único do fecho aplica uma força de alavancagem contra o engate, proporcionando uma vantagem mecânica para a abertura de portas pesadas ou difíceis de operar.