A7-10-351-75

Fechos de Compressão, Over-Center Fechos Alavanca, Sem restrição, Sem travamento, M5x0.8 Furos de montagem puncionados, Zamac, Revestimento em pó, Prata

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Prata
Restrição de acesso Sem restrição
Tipo de rosca ou furo M5 X 0.8
Modelo do Puxador Maçaneta modelo padrão
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Classe A2/A7 - Fechos de Engate Rápido Alavanca
Combinando resistência, facilidade de instalação e simplicidade de operação em um só produto, estes robustos fechos com ação de alavanca proporcionam força mecânica para o fechamento de portas vedadas de aplicações mais pesadas. A ação de abertura em movimento único do fecho aplica uma força de alavancagem contra o engate, proporcionando uma vantagem mecânica para a abertura de portas pesadas ou difíceis de operar.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.