A7-10-301-20
Fechos de Compressão, Over-Center Fechos Alavanca, Sem restrição, Sem travamento, 10-32 Furos de montagem puncionados, Zamac, Revestimento em pó, Preto
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Tipo de rosca ou furo | 10-32 |
| Modelo do Puxador | Maçaneta modelo padrão |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Classe | A2/A7 - Fechos de Engate Rápido Alavanca |
Combinando resistência, facilidade de instalação e simplicidade de operação em um só produto, estes robustos fechos com ação de alavanca proporcionam força mecânica para o fechamento de portas vedadas de aplicações mais pesadas. A ação de abertura em movimento único do fecho aplica uma força de alavancagem contra o engate, proporcionando uma vantagem mecânica para a abertura de portas pesadas ou difíceis de operar.