A6-60-116-10
Travamento Multipontos com Vareta Redonda, Tamanho grande, Acionamento por manopla, Série 60
Restrição de acesso | Sem restrição |
---|---|
Série | Série 60 |
Espessura mínima do painel exterior | 1.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 4.80 |
Altura - Mínima (mm) | 4.20 |
Altura - Máxima (mm) | 4.80 |
Perfil | Padrão |
Style | Acionamento por manopla |
Classe | A6 - Fechos Gire para Abrir |
Adicione a conveniência de uma operação por impacto ao seu painel com estes fechos robustos e compactos, de fácil instalação e operação. Um simples quarto de volta da manopla ou do inserto sextavado retrai a lingueta deslizante, permitindo a abertura da porta. O simples empurrar da porta faz com que o fecho engate novamente no batente e mantenha-se firme na posição fechado.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão