A6-40-314-10
Travamento Multipontos com Vareta Redonda, Tamanho penqueno, Acionamento com chave sextavada, Série 40
| Restrição de acesso | Ferramenta |
|---|---|
| Série | Série 40 |
| Espessura mínima do painel exterior | 1.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 3.20 |
| Altura - Mínima (mm) | 2.50 |
| Altura - Máxima (mm) | 3.20 |
| Perfil | Padrão |
| Style | Acionamento com chave sextavada |
| Classe | A6 - Fechos Gire para Abrir |
Adicione a conveniência de uma operação por impacto ao seu painel com estes fechos robustos e compactos, de fácil instalação e operação. Um simples quarto de volta da manopla ou do inserto sextavado retrai a lingueta deslizante, permitindo a abertura da porta. O simples empurrar da porta faz com que o fecho engate novamente no batente e mantenha-se firme na posição fechado.