A6-40-312-10

Travamento Multipontos com Vareta Redonda, Tamanho penqueno, Acionamento com chave sextavada, Série 40

Solicite uma cotação
Especificações
Restrição de acesso Ferramenta
Série Série 40
Espessura mínima do painel exterior 1.00
Espessura máxima do painel exterior 3.20
Altura - Mínima (mm) 1.00
Altura - Máxima (mm) 1.60
Perfil Padrão
Style Acionamento com chave sextavada
Classe A6 - Fechos Gire para Abrir
Adicione a conveniência de uma operação por impacto ao seu painel com estes fechos robustos e compactos, de fácil instalação e operação. Um simples quarto de volta da manopla ou do inserto sextavado retrai a lingueta deslizante, permitindo a abertura da porta. O simples empurrar da porta faz com que o fecho engate novamente no batente e mantenha-se firme na posição fechado.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.