A4-20-501-10

Fechos de Impacto, Zamac, Natural

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Natural
Classe A4 - Fecho de Impacto Pressione para Abrir

Obtenha um ciclo de funcionamento «Push-to-Close» e Push-to-open sem esforço, que elimina a necessidade de puxadores ou maçanetas exteriores. Instalado de forma discreta entre as superfícies do painel e da moldura, a sua construção metálica robusta proporciona um desempenho fiável num espaço reduzido. A opção de encaixe flutuante permite tolerâncias de alinhamento flexíveis, para garantir um fecho suave e repetível.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.