A2-10-501-22

Fechos de Compressão, Over-Center Fechos Alavanca, Uso de cadeado, Yellow Vinyl Altura, 10-32 Furos de montagem puncionados, Ferro maleável, Zincagem por imersão

Solicite uma cotação
Especificações
Material Ferro maleável
Acabamento Zincagem por imersão
Cor / Aparência Amarelo, Prata
Restrição de acesso Uso de cadeado
Tipo de rosca ou furo 10-32
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Modelo do Puxador Capa vinílica amarela
Classe A2/A7 - Fechos de Engate Rápido Alavanca
Combinando resistência, facilidade de instalação e simplicidade de operação em um só produto, estes robustos fechos com ação de alavanca proporcionam força mecânica para o fechamento de portas vedadas de aplicações mais pesadas. A ação de abertura em movimento único do fecho aplica uma força de alavancagem contra o engate, proporcionando uma vantagem mecânica para a abertura de portas pesadas ou difíceis de operar.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.