A2-10-501-21
Fechos de Compressão, Over-Center Fechos Alavanca, Uso de cadeado, Preto Vinyl Altura, 10-32 Furos de montagem puncionados, Ferro maleável, Zincagem por imersão
| Material | Ferro maleável |
|---|---|
| Acabamento | Zincagem por imersão |
| Restrição de acesso | Uso de cadeado |
| Tipo de rosca ou furo | 10-32 |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Modelo do Puxador | Capa vinílica preta |
| Classe | A2/A7 - Fechos de Engate Rápido Alavanca |
Combinando resistência, facilidade de instalação e simplicidade de operação em um só produto, estes robustos fechos com ação de alavanca proporcionam força mecânica para o fechamento de portas vedadas de aplicações mais pesadas. A ação de abertura em movimento único do fecho aplica uma força de alavancagem contra o engate, proporcionando uma vantagem mecânica para a abertura de portas pesadas ou difíceis de operar.