A1-11-902-31

Fechos de Engate Rápido, Alta resistência, Sem engate, Aço, Revestimento em pó

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Sem restrição
Série Série 900
Classe A1 - Fechos Reguláveis de Engate Rápido
Estes fechos metálicos de engate rápido com alcance regulável permitem cargas de trabalho maiores e possibilitam um alto grau de ajuste de alcance em campo. Estes fechos são uma solução conveniente para o travamento de painéis em que o engate ou travamento não está localizado junto ao corpo do fecho e em aplicações onde a possibilidade de ajustes por parte dos usuários finais é desejável.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.