A1-11-702-50
Fechos de Engate Rápido, Tamanho grande, Sem engate, Aço inox, Passivado
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Passivado |
| Cor / Aparência | Amarelo, Brilhante |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Série | Série 700 |
| Classe | A1 - Fechos Reguláveis de Engate Rápido |
Estes fechos metálicos de engate rápido com alcance regulável permitem cargas de trabalho maiores e possibilitam um alto grau de ajuste de alcance em campo. Estes fechos são uma solução conveniente para o travamento de painéis em que o engate ou travamento não está localizado junto ao corpo do fecho e em aplicações onde a possibilidade de ajustes por parte dos usuários finais é desejável.