P7 - Mecanismos de Inserção e Ejeção
Projetados para encaixar módulos eletrônicos maiores e mais pesados que uma placa de linhas ou circuito impresso, estes mecanismos inserem e ejetam módulos com um único movimento. Estes mecanismos também estão disponíveis em modelos com operação por ferramenta, para atender aos requisitos de controle de acesso de certas indústrias.
![P7 - Mecanismos de Inserção e Ejeção P7 - Mecanismos de Inserção e Ejeção](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/P7-Inject-Eject-Mechanisms-968x432.jpg)
Uma alavanca proporciona a força necessária para aplicações de grande porte. Este design proporciona uma força de tração linear de até 10 mm (0,39") de distância percorrida entre a posição totalmente estendido e totalmente retraído. O movimento de fechamento força a lingueta contra o batente e trava esta com firmeza. O movimento de abertura separa porta e batente e retira a lingueta do batente.
- Não é necessário o uso de ferramentas para instalação: o mecanismo é afixado ao painel externo ou à porta de modo rápido e fácil com um retentor de encaixe
- Disponíveis em três tamanhos diferentes, para se adequar a painéis com espessura desde 0,9 mm (0,035") a 3,2 mm (0,125")
- Disponíveis em modelos com ou sem controle de acesso por ferramenta
- Os modelos com controle de acesso por ferramenta oferecem uma carga máxima de sustentação recomendada maior que 400 N (90 lb) a uma temperatura ambiente de 20˚C (68˚F)
- Estes mecanismos são classificados para uma vida útil de mais de 200 ciclos de inserção/ejeção com uma carga de 300 N (67 lb) a uma temperatura ambiente de 25˚C (77˚F)
- Disponíveis com um engate secundário, para proporcionar maior resistência contra choques e vibração, mantendo a conveniência de um acesso manual, sem a necessidade de ferramentas
- Também disponíveis em modelos com a segurança de acesso por inserto (usando um fixador quarto de volta com cabeça Phillips No. 1) para atender aos requisitos da indústria, quando necessário
- Classificação de ininflamabilidade: UL94-V0
- Modelos com acesso por ferramenta ajudam a cumprir com os requisitos das normas UL 1950, IEC 950 e EN 60950 em relação a controle de acesso
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO