M1 - Fechos de Impacto Embutidos
Um modelo embutido e atrativo, um puxador embutido no corpo do fecho e acessórios de montagem ocultos garantem o visual atraente destes fechos. Uma presença sólida e a conveniência de uma ação de impacto fazem com que sejam uma opção funcional. A construção em materiais resistentes à corrosão garantem uma longa vida útil sem perder a beleza estética, mesmo em aplicações externas.
![M1 - Fechos de Impacto Embutidos M1 - Fechos de Impacto Embutidos](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/M1-Flush-Pull-Latches-968x432.jpg)
Fácil instalaçÃo desde a parte frontal do painel através de um único furo redondo e fixaçÃo na parte traseira, usando suportes e acessórios de montagem. Encaixe nivelado à superfície do painel, com saliência mínima na parte interna do gabinete.
- Uma lingueta ligeiramente angulada prende-se com firmeza ao engate, dentro das tolerâncias do modelo
- Puxadores com mola integrada ajudam na prevenção de ruídos indesejados
- Modelos em tamanho grande proporcionam a opção de acionamento interno adicional
- Disponíveis em opções com construção em policarbonato ou aço inox, materiais resistentes à corrosão que garantem uma longa vida útil
- Diferentes tamanhos podem ser usados em portas de várias espessuras.
- Diversos modelos de fechos disponíveis em várias opções de materiais e acabamentos, incluindo inox polido e construçÃo em plástico preto, branco ou bege
- Acabamentos adicionais disponíveis sob encomenda, incluindo níquel escovado, acetinado ou latÃo polido
- Opções sem travamento disponíveis, bem como modelos com controle de acesso por ferramenta ou chave
- A versÃo econômica tem instalaçÃo de baixa saliência e lingueta giratória básica
- Espaçadores opcionais para uso em fechos de tamanho pequeno permitem a instalaçÃo em painéis finos
- Disponíveis com acabamento em aço inox polido ou construção em policarbonato preto, branco ou bege
- Carga máxima de trabalho para fechos embutidos versÃo econômica: 135 N (30 lb)
- Carga máxima de trabalho para fechos tamanho pequeno em aço inox: 545 N (122 lb)
- Carga máxima de trabalho para fechos tamanho médio em policarbonato: 270 N (60 lb)
- Carga máxima de trabalho para fechos tamanho médio em aço inox: 834 N (187 lb)
- Carga máxima de trabalho para fechos tamanho grande em aço inox: 1165 N (262 lb)
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTOPesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: