93-403
Fechos de Impacto, Travamento com chave, Plástico, Preto
Material | Plástico |
---|---|
Cor / Aparência | Preto |
Restrição de acesso | Auto Relock |
Instalação | Corpo e porca roscados |
Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 12.70 |
Altura - Mínima (mm) | 26.20 |
Altura - Máxima (mm) | 29.20 |
Classe | 93 - Fechos de impacto - chave opcional |
Fácil instalação, diversas opções de acionamento, rápida operação de abertura e fechamento de portas e opções de travamento flexíveis fazem com que estes Fechos de Impacto sejam os favoritos dos usuários de uma grande variedade de painéis. Todos os fechos dessa categoria oferecem travamento com chave, incluindo alguns modelos com recursos de operação sem a necessidade de usar a chave todas as vezes que se necessita abrir o painel.
Escrever sua própria revisão