93-10-203-50
Fechos de Impacto, Tamanho pequeno, Sem restrição, Zamac, Revestimento em pó, Polido
| Restrição de acesso | Auto Relock |
|---|---|
| Instalação | Corpo e porca roscados |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 9.50 |
| Altura - Mínima (mm) | 19.80 |
| Altura - Máxima (mm) | 20.60 |
| Acabamento do cilindro | Preto |
| Perfil | Padrão |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho pequeno |
| Classe | 93 - Fechos de impacto - chave opcional |
Fácil instalação, diversas opções de acionamento, rápida operação de abertura e fechamento de portas e opções de travamento flexíveis fazem com que estes Fechos de Impacto sejam os favoritos dos usuários de uma grande variedade de painéis. Todos os fechos dessa categoria oferecem travamento com chave, incluindo alguns modelos com recursos de operação sem a necessidade de usar a chave todas as vezes que se necessita abrir o painel.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão