90-2

Capa de vedação, Buraco médio, TPE, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico
Classe do material TPE
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Auto Relock
Vedado Sim
Lista UL UL94-HB
Tipo de acessório Capa de vedação
Classe 93 - Fechos de impacto - chave opcional
Fácil instalação, diversas opções de acionamento, rápida operação de abertura e fechamento de portas e opções de travamento flexíveis fazem com que estes Fechos de Impacto sejam os favoritos dos usuários de uma grande variedade de painéis. Todos os fechos dessa categoria oferecem travamento com chave, incluindo alguns modelos com recursos de operação sem a necessidade de usar a chave todas as vezes que se necessita abrir o painel.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Capa de vedação, Buraco médio, TPE, Preto