85-P-320-16
DZUS® Lion Quarter-Turn Stud, Large Size, Phillips Recess, Steel Zinc Plate, Bright chromate
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Modelo de inserto | Phillips |
| Série de diferentes tamanhos | Grande 85 |
| Comprimento do fixador (F) | 19.40 |
| Stud Length (L) | 14.70 |
| Comprimento do fixador (U) | 10.80 |
| Comprimento | 14.70 |
| Tipo | Receptáculo |
| Classe | 81/82/85 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Lion |
A simplicidade de um quarto de volta é suficiente para fixar painéis de uma maneira rápida e fácil com estes pequenos e versáteis fixadores. Vários estilos de cabeça, comprimentos dos pinos, modelos de receptáculos e acessórios proporcionam flexibilidade para acomodar a diversos requisitos de instalação.