85-35-296-15

DZUS® Lion Quarter-Turn Receptacle, Large Size, Steel Zinc Immersion Coating

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincagem por imersão
Cor / Aparência Prata
Instalação Solda
Modelo de receptáculo Soldado
Série de diferentes tamanhos Grande 85
Tipo Lingueta
Classe 81/82/85 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Lion
A simplicidade de um quarto de volta é suficiente para fixar painéis de uma maneira rápida e fácil com estes pequenos e versáteis fixadores. Vários estilos de cabeça, comprimentos dos pinos, modelos de receptáculos e acessórios proporcionam flexibilidade para acomodar a diversos requisitos de instalação.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.