85-11-520-20
DZUS® Lion Quarter-Turn Stud, Large Size, Slotted Recess, Stainless Steel Passivated
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Passivado |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Modelo de inserto | Fenda |
| Série de diferentes tamanhos | Grande 85 |
| Stud Length (L) | 19.80 |
| Comprimento | 19.80 |
| Tipo | Receptáculo |
| Classe | 81/82/85 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Lion |
A simplicidade de um quarto de volta é suficiente para fixar painéis de uma maneira rápida e fácil com estes pequenos e versáteis fixadores. Vários estilos de cabeça, comprimentos dos pinos, modelos de receptáculos e acessórios proporcionam flexibilidade para acomodar a diversos requisitos de instalação.