82-56-205-50
DZUS® Lion Quarter-Turn Stud, Medium Size, Phillips Recess, Steel Powder Coat
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Modelo de inserto | Phillips, embutido |
| Instalação | Pressão |
| Série de diferentes tamanhos | Médio 82 |
| Stud Length (L) | 8.80 |
| Comprimento | 8.80 |
| Tipo | Stud |
| Classe | 81/82/85 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Lion |
A simplicidade de um quarto de volta é suficiente para fixar painéis de uma maneira rápida e fácil com estes pequenos e versáteis fixadores. Vários estilos de cabeça, comprimentos dos pinos, modelos de receptáculos e acessórios proporcionam flexibilidade para acomodar a diversos requisitos de instalação.