81-19-080-16
DZUS® Lion Quarter-Turn Stud, Small Size, Phillips, Flush, Steel Zinc Plate, Bright chromate
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Modelo de inserto | Phillips, embutido |
| Série de diferentes tamanhos | Pequeno 81 |
| Stud Length (L) | 6.70 |
| Comprimento | 6.70 |
| Tipo | Receptáculo |
| Classe | 81/82/85 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Lion |
A simplicidade de um quarto de volta é suficiente para fixar painéis de uma maneira rápida e fácil com estes pequenos e versáteis fixadores. Vários estilos de cabeça, comprimentos dos pinos, modelos de receptáculos e acessórios proporcionam flexibilidade para acomodar a diversos requisitos de instalação.